スタジオショット

パレットフォークキャリッジ 1,209 mm(48 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

高さ
36.4 in
925 mm
48 in
1209 mm
全幅
51.2 in
1300 mm

概要

建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。

製品仕様 1,209 mm(48 in)

高さ 36.4 in 925 mm
48 in 1209 mm
全幅 51.2 in 1300 mm
質量 332.9 lb 151 kg
長さ 12.3 in 312 mm
タイン間隔 250 ~ 1,008 mm(10 ~ 40 in)中心線から中心線まで 250 ~ 1,008 mm(10 ~ 40 in)中心線から中心線まで
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,209 mm(48 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側