スタジオショット

産業用グラップルレーキ 1,829 mm(72インチ)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

72 in
1829 mm
高さ
33 in
838 mm
質量
1070 lb
485 kg

概要

解体作業、産業、建設、リサイクル、嵐の後のがれき除去、整地などの過酷な作業用途で見られる、大型で特殊な形状をした多様なマテリアルを容易に取り扱えるように設計されています。

製品仕様 1,829 mm(72インチ)

72 in 1829 mm
高さ 33 in 838 mm
質量 1070 lb 485 kg
長さ 40 in 1016 mm
最適油圧 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi)
タイン数 9 9
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー

1,829 mm(72インチ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

倒れた丸木を除去するCat®グラップルレーキ

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
倒れた丸木を除去するCat®グラップルレーキ

作業中のCat®産業用グラップルレーキアタッチメント

Cat®産業用グラップルレーキの概要

すべての作業に最適なCat®アタッチメント - Cat®ワークツールアタッチメント

作業中のCat®産業用グラップルレーキアタッチメント
Cat®産業用グラップルレーキの概要
すべての作業に最適なCat®アタッチメント - Cat®ワークツールアタッチメント