スタジオショット
新品

産業用パフォーマンスバケット 2,035 mm(80 in)ボルトオンツース

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

80 in
2035 mm
容量
0.9 yd³
0.66 m³
質量
780.4 lb
354 kg

概要

さまざまな用途で、積込み、運搬、排出作業に使用されます。

製品仕様 2,035 mm(80 in)ボルトオンツース

80 in 2035 mm
容量 0.9 yd³ 0.66 m³
質量 780.4 lb 354 kg
高さ 23.9 in 606 mm
長さ 43.4 in 1103 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
サイドウォール厚さ 0.2 in 5 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,035 mm(80 in)ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側