スタジオショット

マルチパーパスバケット 2,036 mm(80 in)スピルガード付き、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

80.2 in
2036 mm
容量
0.52 yd³
0.4 m³
質量
1016 lb
461 kg

概要

高い保持力で、木やリサイクル用廃材など、大型の一般的でない形状の物体をつかむことができます。

製品仕様 2,036 mm(80 in)スピルガード付き、ボルトオンカッティングエッジ

80.2 in 2036 mm
容量 0.52 yd³ 0.4 m³
質量 1016 lb 461 kg
高さ 29.1 in 740 mm
長さ 36.2 in 919 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
動作圧力 3335.9 psi 23000 kPa
ジョー開口幅 30.2 in 767 mm
クラム角度 89度 89度
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,036 mm(80 in)スピルガード付き、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側