スタジオショット

グレーダブレード GB124、スマート

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

全幅
96.4 in
2449 mm
ブレード幅
96 in
2438 mm
幅 - 角度最大時
84.4 in
2143 mm

概要

CAT®スマートグレーダブレードアタッチメントは、土砂、砂利、砂など、基礎に使用されるほぼすべての資材の切削、移動、表面仕上げに使用されます。

製品仕様 GB124、スマート

全幅 96.4 in 2449 mm
ブレード幅 96 in 2438 mm
幅 - 角度最大時 84.4 in 2143 mm
最適な油圧流量 50~86 L/min(13~23 gpm) 50~86 L/min(13~23 gpm)
最適油圧 180~230 bar(2,600~3,340 psi) 180~230 bar(2,600~3,340 psi)
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
全長 88.4 in 2246 mm
全長(マストを含む) 104.4 mm 2652 mm
全高 41.2 in 1046 mm
質量 2059.1 lb 934 kg
傾斜角範囲 +/- 15度 15度
最大ブレードアングル - 中心から右/左 30 ° 30 °
ブレード高さ 17 in 431 mm
最低地上高 6 in 152 mm
最大切削深さ 4 in 102 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

GB124、スマート を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View