スタジオショット

マテリアルハンドリングバケット 2,642 mm(104 in)ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

104 in
2642 mm
容量
1.74 yd³
1.33 m³
質量
921.5 lb
418 kg

概要

さまざまな用途において超低密度のマテリアルの積込みと運搬に使用します。

製品仕様 2,642 mm(104 in)ボルトオンカッティングエッジ

104 in 2642 mm
容量 1.74 yd³ 1.33 m³
質量 921.5 lb 418 kg
高さ 29.8 in 757 mm
長さ 40.6 in 1031 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,642 mm(104 in)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スキッドステアローダマテリアルハンドリングバケット - 雪をダンプしている

スキッドステアローダマテリアルハンドリングバケット - ニューヨークで雪を押している

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
スキッドステアローダマテリアルハンドリングバケット - 雪をダンプしている
スキッドステアローダマテリアルハンドリングバケット - ニューヨークで雪を押している