スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット 2,187 mm(86 in)ボルトオンツース

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

86 in
2187 mm
容量
0.8 yd³
0.64 m³
質量
736.3 lb
334 kg

概要

さまざまな用途で、掘削、積込み、運搬、敷均し、排出作業、仕上げ整地に使用されます。

製品仕様 2,187 mm(86 in)ボルトオンツース

86 in 2187 mm
容量 0.8 yd³ 0.64 m³
質量 736.3 lb 334 kg
高さ 22.3 in 566 mm
長さ 41.9 in 1064 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,187 mm(86 in)ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側