Photo en studio

Godets pour matériaux légers 1,0 m3 (1,3 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
74.4 in
1890 mm
Poids
862 lb
391 kg
Hauteur
39.5 in
1003 mm

Aperçu

La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner

Largeur 74.4 in 1890 mm
Poids 862 lb 391 kg
Hauteur 39.5 in 1003 mm
Longueur 39 ft 991 m
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,0 m3 (1,3 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres