Largeur | 9.8 in 250 mm |
Capacité | 0.8 ft³ 23 l |
Poids | 66.1 lb 30 kg |
Épaisseur de la lame de base | 0.6 in 16 mm |
Rayon aux pointes | 16.8 in 427 mm |
Type d'interface | Attache CW-05 Attache CW-05 |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Ce godet de style banane pour creusement de tranchées se distingue par sa largeur étroite et ses plaques latérales creusées. Il est spécifique au creusement de tranchées dans un matériau cohésif et permet un déchargement facile.
Largeur | 9.8 in 250 mm |
Capacité | 0.8 ft³ 23 l |
Poids | 66.1 lb 30 kg |
Épaisseur de la lame de base | 0.6 in 16 mm |
Rayon aux pointes | 16.8 in 427 mm |
Type d'interface | Attache CW-05 Attache CW-05 |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit