Photo en studio

Attaches CW Minipelles hydrauliques de 1 tonne avec CW05 manuelle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Poids
46.3 lb
21 kg
Largeur hors tout
9.3 in
235 mm
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Minipelles hydrauliques de 1 tonne

Vue d'ensemble

Les attaches CW simplifient les changements d'équipement de l'outil de travail et augmentent la polyvalence des pelles hydrauliques.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 1 tonne avec CW05 manuelle

Poids 46.3 lb 21 kg
Largeur hors tout 9.3 in 235 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 1 tonne Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Hauteur hors tout 9.4 in 239 mm
Longueur hors tout 14 in 349 mm
Diamètre d'axe 1.2 in 30 mm
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Aucun n'est requis Aucun n'est requis

Minipelles hydrauliques de 1 tonne avec CW05 manuelle Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur diesel C3.3B Cat (conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final/ UE Stage V) – Moteur électronique, turbocompresseur, filtre à particules diesel (DPF)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Frein de tourelle automatique
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur
  • Joint radial – Filtre à air à double élément
  • Liquide de refroidissement longue durée -37 °C (-35 °F)
  • Robinet de vidange écologique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Puissance sur demande
  • Surveillance de la température hydraulique
  • Accumulateur certifié
  • Huile hydraulique avancée hydro

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine hermétique et pressurisée
  • Pression acoustique 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Siège à suspension, à dossier haut, en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Éclairage intérieur à LED
  • Poche à documentation
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, USB, auxiliaire, microphone
  • Toit plein-ciel
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Protection supérieure – ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Moniteur LCD couleur
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
    – Interface de commande avec molette

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Lame de refoulement
  • Position flottante de la lame
  • Bord d'usure réversible, boulonné
  • Chaînes en caoutchouc

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche à géométrie variable
  • Bras standard (1 823 mm/71,8 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte (à claveter/raccord manuel/attache hydraulique, non disponible dans toutes les régions)
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)
  • Œilleton de levage certifié (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Batterie sans entretien de 850 CCA
  • Disjoncteur
  • Contacteur à clé de démarrage
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Product Link™ Elite Lite (réglementations applicables)

Minipelles hydrauliques de 1 tonne avec CW05 manuelle Options

POSTE DE CONDUITE

  • Protection antipluie
  • Siège à suspension pneumatique chauffé

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Caméra de recul
  • Gyrophare

AUTRE

  • Équipements, notamment godets, tarières et marteaux
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)
  • Lame de refoulement large
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapets antiretour de décharge de flexible de bras et de flèche
  • Timonerie de godet avec œilleton de levage
  • Guides de chaîne
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Pompe de ravitaillement
  • Protection de la cabine
  • Avertisseur de translation (de série dans certaines régions)

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 1 tonne avec CW05 manuelle soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.