Photo en studio

Roues de compactage 305 mm (12 in) 3 à 4 tonnes, à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur de compactage
10.7 in
271 mm
Nombre de roues
2
2
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes

Vue d'ensemble

Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.

Spécifications produit pour 305 mm (12 in) 3 à 4 tonnes, à claveter

Largeur de compactage 10.7 in 271 mm
Nombre de roues 2 2
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Nombre de pieds dameurs 16 16
Poids 357.1 lb 162 kg
Longueur hors tout 28.6 in 726 mm
Hauteur hors tout 31.7 in 806 mm
Largeur hors tout 12.2 in 309 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 305 mm (12 in) 3 à 4 tonnes, à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®

Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®
Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée