| Largeur | 36 in 914 mm |
| Capacité | 7.1 ft³ 199.89 l |
| Poids | 293.2 lb 133 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Rayon aux pointes | 28 in 710 mm |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Godets extra-robustes - Minipelle 914 mm (36 in), 200 l (7,1 ft3), à claveter, 40 mm (1,6 in)
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 36 in
- 914 mm
- Capacité
- 7.1 ft³
- 199.89 l
- Poids
- 293.2 lb
- 133 kg
Vue d'ensemble
Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 914 mm (36 in), 200 l (7,1 ft3), à claveter, 40 mm (1,6 in)
Découvrez comment 914 mm (36 in), 200 l (7,1 ft3), à claveter, 40 mm (1,6 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Pelle hydraulique
914 mm (36 in), 200 l (7,1 ft3), à claveter, 40 mm (1,6 in)
Sélectionné
- Largeur
- 36 in
- 914 mm
- Capacité
- 7.1 ft³
- 199.89 l
- Poids
- 293.2 lb
- 133 kg
Godets - Pelle hydraulique
762 mm (30 in), à claveter
- Largeur
- 30 in
- 762 mm
- Capacité
- 12.4 ft³
- 350 l
- Poids
- 566.6 lb
- 257 kg
Godets - Pelle hydraulique
914 mm (36 in), 221 l (7,8 ft3), à claveter, 45 mm (1,8 in)
- Largeur
- 36 in
- 914 mm
- Capacité
- 7.8 ft³
- 220.89 l
- Poids
- 321.9 lb
- 146 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 914 mm (36 in), 200 l (7,1 ft3), à claveter, 40 mm (1,6 in)
Afficher davantage d'offres