Fotos

Semi-U-Schilde mit variablem Radius 6,9 m³ (9,0 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
168 "
4267 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
50 "
1270 mm

Übersicht

Schilde mit veränderlichem Radius (VR-Schilde) sind ideal für die Baulanderschließung geeignet, wenn zunächst der Boden aufgegraben und dann die benötigte Kontur herausgearbeitet werden muss – bei signifikant variierenden Materialbedingungen. Mit dem VR-Schild kann eine Maschine ungeachtet der Bodenbedingungen beide Aufgabe effizient erledigen.

Produktspezifikationen für 6,9 m³ (9,0 yd³)

Breite 168 " 4267 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 50 " 1270 mm
Gewicht 4200 lb 1905 kg
Kapazität 9 yd³ 6.9 m³

Vergleichen Sie 6,9 m³ (9,0 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos