Fotos

Semi-U-Schilde mit variablem Radius 7,8 m³ (10,3 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
177 "
4496 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
55 "
1397 mm

Übersicht

Schilde mit veränderlichem Radius (VR-Schilde) sind ideal für die Baulanderschließung geeignet, wenn zunächst der Boden aufgegraben und dann die benötigte Kontur herausgearbeitet werden muss – bei signifikant variierenden Materialbedingungen. Mit dem VR-Schild kann eine Maschine ungeachtet der Bodenbedingungen beide Aufgabe effizient erledigen.

Produktspezifikationen für 7,8 m³ (10,3 yd³)

Breite 177 " 4496 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 55 " 1397 mm
Gewicht 4250 lb 1928 kg
Kapazität 10.3 yd³ 7.8 m³

Vergleichen Sie 7,8 m³ (10,3 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos