Fotos

U-Schilde für Mülldeponien 18,35 m³ (24,0 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
168 "
4267.2 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
82 "
2082.8 mm

Übersicht

SCHILD, 168 Zoll 23,7 CYD Füllung U Mülldeponie, 23,7 Kubikyard- 30 Grad Flügelwinkel. Planiereinrichtung 212-7421 wird benötigt, außer Planierschild 9U-8212, Planiereinrichtung, (D10R), 127-5781 außer Planierschild 9U-8215; oder Planiereinrichtung, (D10N), 107-3782 außer Planierschild 9U-8214.

Produktspezifikationen für 18,35 m³ (24,0 yd³)

Breite 168 " 4267.2 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 82 " 2082.8 mm
Gewicht 5660 lb 2567.4 kg
Kapazität 23.7 yd³ 18.1 m³

Vergleichen Sie 18,35 m³ (24,0 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos