Schubplanierschilde

Gefederte Planierschilde 3048 mm (120") Schubschild

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
120 "
3048 mm
Höhe
62 "
1575 mm
Gewicht
9420 lb
4273 kg

Produktspezifikationen für 3048 mm (120") Schubschild

Breite 120 " 3048 mm
Höhe 62 " 1575 mm
Gewicht 9420 lb 4273 kg

Vergleichen Sie 3048 mm (120") Schubschild mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Schubplanierschilde

Schubplanierschilde