Fotos

U-Schilde zur Rückgewinnung 53,5 m³ (70,0 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
287 "
7290 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
110 "
2794 mm

Übersicht

SCHILD, 287" 66,0 CYD KULTIVIERUNG U-Kultivierung, 66 Kubikyard- 30 Grad Flügelwinkel. Planierschild-Baugruppenausführung 119-4281 erforderlich, ohne Planierschild 130-3431.

Produktspezifikationen für 53,5 m³ (70,0 yd³)

Breite 287 " 7290 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 110 " 2794 mm
Gewicht 25300 lb 11476 kg
Kapazität 70 yd³ 53.5 m³

Vergleichen Sie 53,5 m³ (70,0 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos