Fotos

Woodchip U-Schilde 23,8 m³ (30,8 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
193 "
4902 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
90 "
2279 mm

Produktspezifikationen für 23,8 m³ (30,8 yd³)

Breite 193 " 4902 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 90 " 2279 mm
Gewicht 6020 lb 2731 kg
Kapazität 30.8 yd³ 23.8 m³

Vergleichen Sie 23,8 m³ (30,8 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos