Fotos

Woodchip U-Schilde 72,6 m³ (95,0 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
265 "
6731 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
132 "
3353 mm

Produktspezifikationen für 72,6 m³ (95,0 yd³)

Breite 265 " 6731 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 132 " 3353 mm
Gewicht 16600 lb 7530 kg
Kapazität 95 yd³ 72.6 m³

Vergleichen Sie 72,6 m³ (95,0 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos