Fotos

U-Schilde für Mülldeponien 23,70 m³ (31,0 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
217 "
5512 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
82 "
2083 mm

Übersicht

SCHILD, 217" 31 CYD FÜLLUNG U Mülldeponie, 31 Kubikyard- 30 Grad Flügelwinkel. Planierschild-Baugruppenausführung 245-3567 erforderlich, ohne Planierschild 255-8707.

Produktspezifikationen für 23,70 m³ (31,0 yd³)

Breite 217 " 5512 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 82 " 2083 mm
Gewicht 8029 lb 3642 kg
Kapazität 31 yd³ 23.7 m³

Vergleichen Sie 23,70 m³ (31,0 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos