Fotos

Woodchip U-Schilde 15,3 m³ (20,0 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
168 "
4216.4 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
74 "
1880 mm

Produktspezifikationen für 15,3 m³ (20,0 yd³)

Breite 168 " 4216.4 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 74 " 1880 mm
Gewicht 4200 lb 1905 kg
Kapazität 20 yd³ 15.3 m³

Vergleichen Sie 15,3 m³ (20,0 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos