Breite | 290 " 7366 mm |
Flügelwinkel | 30 ° 30 ° |
Höhe | 120 " 3048 mm |
Gewicht | 23499 lb 10659 kg |
Kapazität | 86 yd³ 65.75 m³ |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Breite | 290 " 7366 mm |
Flügelwinkel | 30 ° 30 ° |
Höhe | 120 " 3048 mm |
Gewicht | 23499 lb 10659 kg |
Kapazität | 86 yd³ 65.75 m³ |