Fotos

U-Schilde für Mülldeponien 38,23 m³ (50,0 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
214 "
5436 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
86 "
2184 mm

Übersicht

SCHILD, 217" 31 CYD FÜLLUNG U Mülldeponie, 31 Kubikyard- 30 Grad Flügelwinkel. Planierschild-Baugruppenausführung 245-3567 erforderlich, ohne Planierschild 255-8707.

Produktspezifikationen für 38,23 m³ (50,0 yd³)

Breite 214 " 5436 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 86 " 2184 mm
Gewicht 9300 lb 4218 kg
Kapazität 50 yd³ 38.23 m³

Vergleichen Sie 38,23 m³ (50,0 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos