Schubplanierschilde

Gefederte Planierschilde Schubschild, 3505 mm (138")

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
138 "
3505 mm
Höhe
70 "
1778 mm
Gewicht
13480 lb
6114 kg

Produktspezifikationen für Schubschild, 3505 mm (138")

Breite 138 " 3505 mm
Höhe 70 " 1778 mm
Gewicht 13480 lb 6114 kg

Vergleichen Sie Schubschild, 3505 mm (138") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Schubplanierschilde

Schubplanierschilde