Fotos

U-Schilde für Mülldeponien 23,32 m³ (30,5 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
194 "
4928 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
90 "
2286 mm

Übersicht

SCHILD, 194" 30,5 CYD FÜLLUNG U Mülldeponie, 31.5 Kubikyard- 30 Grad Flügelwinkel. Planierschild-Baugruppenausführung 159-1631 erforderlich, ohne Planierschild 9U-8083.

Produktspezifikationen für 23,32 m³ (30,5 yd³)

Breite 194 " 4928 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 90 " 2286 mm
Gewicht 7300 lb 3311 kg
Kapazität 30.5 yd³ 23.32 m³

Vergleichen Sie 23,32 m³ (30,5 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos