Fotos

Woodchip U-Schilde 28,3 m³ (37,0 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
216 "
5486 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
92 "
2337 mm

Produktspezifikationen für 28,3 m³ (37,0 yd³)

Breite 216 " 5486 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 92 " 2337 mm
Gewicht 7713 lb 3499 kg
Kapazität 37 yd³ 28.3 m³

Vergleichen Sie 28,3 m³ (37,0 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos