Fotos

U-Schilde zur Rückgewinnung 16,4 m³ (21,5 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
192 "
4877 mm
Flügelwinkel
28 °
28 °
Höhe
74 "
1880 mm

Übersicht

SCHILD, 192" 21,5 CYD KULTIVIERUNG U-Kultivierung, 21,5 Kubikyard- 28 Grad Flügelwinkel. Planierschild-Baugruppenausführung 159-1631 erforderlich, ohne Planierschild 9U-8083.

Produktspezifikationen für 16,4 m³ (21,5 yd³)

Breite 192 " 4877 mm
Flügelwinkel 28 ° 28 °
Höhe 74 " 1880 mm
Gewicht 8400 lb 3810 kg
Kapazität 21.5 yd³ 16.44 m³

Vergleichen Sie 16,4 m³ (21,5 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos