Foto em Estúdio

Caçambas para Materiais Leves - Série Performance 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
100.4 pol
2549 mm
Peso
1948.9 lb
884 kg
Altura
55.2 pol
1402 mm

Visão Geral

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Especificações de Produto para 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Largura 100.4 pol 2549 mm
Peso 1948.9 lb 884 kg
Altura 55.2 pol 1402 mm
Comprimento 57.9 pol 1471 mm
Capacidade 3.9 yd³ 3 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.