Foto em Estúdio

Caçambas de Despejo Alto 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
93.1 pol
2366 mm
Altura
58 pol
1472 mm
Peso
3161.4 lb
1434 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 93.1 pol 2366 mm
Altura 58 pol 1472 mm
Peso 3161.4 lb 1434 kg
Comprimento 63.9 pol 1622 mm
Capacidade 2.7 yd³ 2.1 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador de Travamento do Pino Horizontal (Largo) Acoplador de Travamento do Pino Horizontal (Largo)
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.