Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 1,2 m3 (1,6 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
95.6 pol
2429 mm
Peso
1168.9 lb
530.2 kg
Altura
43 pol
1093 mm

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1,2 m3 (1,6 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Largura 95.6 pol 2429 mm
Peso 1168.9 lb 530.2 kg
Altura 43 pol 1093 mm
Comprimento 42.3 pol 1074 mm
Capacidade 1.6 yd³ 1.2 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 1,2 m3 (1,6 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.