Foto em Estúdio

Caçambas para Materiais Leves - Série Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
100.4 pol
2549 mm
Peso
2081.2 lb
944 kg
Altura
58.4 pol
1483 mm

Visão Geral

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Especificações de Produto para 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Largura 100.4 pol 2549 mm
Peso 2081.2 lb 944 kg
Altura 58.4 pol 1483 mm
Comprimento 63 pol 1601 mm
Capacidade 4.6 yd³ 3.5 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.