Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
94.5 pol
2401 mm
Peso
1220.9 lb
553.79 kg
Altura
42.5 pol
1080 mm

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada

Largura 94.5 pol 2401 mm
Peso 1220.9 lb 553.79 kg
Altura 42.5 pol 1080 mm
Comprimento 40.2 pol 1020 mm
Capacidade 1.7 yd³ 1.3 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.