Foto em Estúdio

Portadores de Garfo de Palete 1.550 mm (61 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Altura
36.8 pol
935.09 mm
Largura
61 pol
1550 mm
Peso
539 lb
244.5 kg

Visão Geral

Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

Especificações de Produto para 1.550 mm (61 pol)

Altura 36.8 pol 935.09 mm
Largura 61 pol 1550 mm
Peso 539 lb 244.5 kg
Comprimento 13.1 pol 332 mm
Espaçamento dos Dentes 180-1.320 mm (7-52 pol) linha central até linha central 180-1.320 mm (7-52 pol) linha central até linha central
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 1.550 mm (61 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita