Foto em Estúdio

Caçambas para Materiais Leves - Série Performance Borda Cortante Aparafusada, Acoplador Fusion™, 2,5 m3 (3,3 yd3)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
100.4 pol
2549 mm
Peso
1799 lb
816 kg
Altura
49.9 pol
1267 mm

Visão Geral

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Acoplador Fusion™, 2,5 m3 (3,3 yd3)

Largura 100.4 pol 2549 mm
Peso 1799 lb 816 kg
Altura 49.9 pol 1267 mm
Comprimento 54.4 pol 1381 mm
Capacidade 3.3 yd³ 2.5 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como Borda Cortante Aparafusada, Acoplador Fusion™, 2,5 m3 (3,3 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.