Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
95.9 pol
2435 mm
Peso
1618.2 lb
734 kg
Altura
52.4 pol
1331 mm

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados

Largura 95.9 pol 2435 mm
Peso 1618.2 lb 734 kg
Altura 52.4 pol 1331 mm
Comprimento 51.3 pol 1302 mm
Capacidade 2.5 yd³ 1.9 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.