Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
94.5 pol
2401 mm
Peso
1261 lb
572 kg
Altura
42.5 pol
1080 mm

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 94.5 pol 2401 mm
Peso 1261 lb 572 kg
Altura 42.5 pol 1080 mm
Comprimento 38.1 pol 969 mm
Capacidade 1.7 yd³ 1.3 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.