Largura | 95.8 pol 2434 mm |
Peso | 1377.9 lb 625 kg |
Altura | 40.3 pol 1023 mm |
Comprimento | 46.5 pol 1181 mm |
Capacidade | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.7 pol 19 mm |
Número de Dentes | 8 8 |
Tipo de Interface | Acoplador ISO Acoplador ISO |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As Caçambas de Propósito Geral com Piso Plano da Série Performance utilizam um piso plano longo que fornece melhores resultados em aplicações de nivelamento e arrasto para trás.
Largura | 95.8 pol 2434 mm |
Peso | 1377.9 lb 625 kg |
Altura | 40.3 pol 1023 mm |
Comprimento | 46.5 pol 1181 mm |
Capacidade | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.7 pol 19 mm |
Número de Dentes | 8 8 |
Tipo de Interface | Acoplador ISO Acoplador ISO |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita