Foto em Estúdio

Caçambas para Materiais Leves - Série Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
100.4 pol
2549 mm
Peso
2017.2 lb
915 kg
Altura
58.5 pol
1486 mm

Visão Geral

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Especificações de Produto para 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada

Largura 100.4 pol 2549 mm
Peso 2017.2 lb 915 kg
Altura 58.5 pol 1486 mm
Comprimento 64.8 pol 1647 mm
Capacidade 4.6 yd³ 3.5 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.