Foto em Estúdio

Caçambas de Desempenho Industriais 2.340 mm (92 pol), Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
92.1 pol
2340 mm
Capacidade
0.94 yd³
0.72 m³
Peso
795.9 lb
361 kg

Visão Geral

Usadas para carregar, transportar e despejar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para 2.340 mm (92 pol), Dentes Aparafusados

Largura 92.1 pol 2340 mm
Capacidade 0.94 yd³ 0.72 m³
Peso 795.9 lb 361 kg
Altura 21.7 pol 550 mm
Comprimento 43 pol 1092 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Parede Lateral 0.2 pol 5 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.340 mm (92 pol), Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 299D2 com uma Caçamba Industrial em Ação

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 299D2 com uma Caçamba Industrial em Ação