Foto em Estúdio

Caçambas de Baixo Perfil Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
68 pol
1740 mm
Capacidade
0.48 yd³
0.37 m³
Peso
512 lb
232 kg

Visão Geral

Projetado para escavação leve.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)

Largura 68 pol 1740 mm
Capacidade 0.48 yd³ 0.37 m³
Peso 512 lb 232 kg
Altura 21.3 pol 542 mm
Comprimento 28.4 pol 722 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.