Studiofoto

CW-koppelingen Hydraulische minigraafmachines CW05 van 3-4 ton

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
57.3 lb
26 kg
Totale breedte
9.3 in
235 mm
Machineklasse
Minigraafmachines van 3-4 ton
Minigraafmachines van 3-4 ton

Overzicht

CW-koppelingen maken het verwisselen van uitrustingsstukken eenvoudig en verhogen de inzetbaarheid van een graafmachine.

Productspecificaties voor Hydraulische minigraafmachines CW05 van 3-4 ton

Gewicht 57.3 lb 26 kg
Totale breedte 9.3 in 235 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 3-4 ton Minigraafmachines van 3-4 ton
Totale hoogte 9.4 in 239 mm
Totale lengte 17.3 in 439 mm
Pendiameter 1.2 in 30 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie

Vergelijk Hydraulische minigraafmachines CW05 van 3-4 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Overzicht van Cat® CW-05-koppeling

Overzicht van Cat® CW-05-koppeling