Studiofoto

CW-koppelingen Handbediende minigraafmachines van 2 ton CW05

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
63.9 lb
29 kg
Totale breedte
9.8 in
248 mm
Machineklasse
Minigraafmachines van 2 ton
Minigraafmachines van 2 ton

Overzicht

CW-koppelingen maken het verwisselen van uitrustingsstukken eenvoudig en verhogen de inzetbaarheid van een graafmachine.

Productspecificaties voor Handbediende minigraafmachines van 2 ton CW05

Gewicht 63.9 lb 29 kg
Totale breedte 9.8 in 248 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 2 ton Minigraafmachines van 2 ton
Totale hoogte 9.6 in 244 mm
Totale lengte 17.4 in 443 mm
Pendiameter 1.4 in 35 mm
Capaciteit lasthaak 1322.8 lb 600 kg
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Geen vereist Geen vereist

Vergelijk Handbediende minigraafmachines van 2 ton CW05 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts