Studiofoto

Dual Lock™ penkoppelingen - minigraafmachine Minigraafmachines van 2 ton, handbediend

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
37.5 lb
17 kg
Breedte
9.4 in
240 mm
Lengte
14.1 in
358 mm

Overzicht

Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.

Productspecificaties voor Minigraafmachines van 2 ton, handbediend

Gewicht 37.5 lb 17 kg
Breedte 9.4 in 240 mm
Lengte 14.1 in 358 mm
Totale hoogte 7.6 in 192 mm
Pendiameter 1.4 in 35 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 2 ton Minigraafmachines van 2 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Geen vereist Geen vereist

Vergelijk Minigraafmachines van 2 ton, handbediend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts