Onderdeelnummer laadbakgroep | 467-1831 467-1831 |
Machinemodel | R1700 R1700 |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulair aangelast, geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast, geboute halve pijl (BOHA), Durilock |
Laadbakinhoud | 8.6 m³ 11.2 yd³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 3492 mm 137 in |
Gewicht – standaardlaadbak | 9707 lb 4403 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 15084 lb 6842 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 15426 lb 6997 kg |
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET | 19136 lb 8680 kg |