Onderdeelnummer laadbakgroep | 356-1320 356-1320 |
Machinemodel | R3000H R3000H |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock |
Laadbakinhoud | 11.6 yd³ 8.9 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 132 in 3354 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 11777 lb 5342 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 17752 lb 8052 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 18177 lb 8245 kg |
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET | 18177 lb 8245 kg |