Onderdeelnummer laadbakgroep | 243-6224 243-6224 |
Machinemodel | R1300G R1300G |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) |
Laadbakinhoud | 4.4 yd³ 3.4 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 94.5 in 2400 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 4627 lb 2099 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 7244 lb 3286 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 7216 lb 3273 kg |