Onderdeelnummer laadbakgroep | 157-3622/243-7054 157-3622/243-7054 |
Machinemodel | R1300G R1300G |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) |
Laadbakinhoud | 2.4 m³ 3.2 yd³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 2200 mm 86.6 in |
Gewicht – standaardlaadbak | 5928 lb 2689 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 8029 lb 3642 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 7452 lb 3380 kg |