10,5 m³ (13.7 yd³) voor R3000H

Kiepbak 10,5 m³ (13.7 yd³) voor R3000H

10.5m3 (13.7 yds3) for R3000H

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Onderdeelnummer laadbakgroep
372-1680
372-1680
Machinemodel
R3000H
R3000H
Graafwerktuigen (GET) systeem
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock

Overzicht

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR DE TAAK

De Cat® bakken voor ondergrondse laders hebben dezelfde sterkte en robuustheid die u van elk Cat product mag verwachten. Ze zijn ontworpen voor optimale belastbaarheid en structurele betrouwbaarheid om uw kosten per ton te helpen verlagen.

Voordelen

Geoptimaliseerd laadbakontwerp

Het agressieve bakontwerp van Cat levert ongekende productiviteit in de meest veeleisende omstandigheden.

Duurzamer

De materialen, het ontwerp en de fabricage van de laadbak zijn speciaal gemaakt voor veeleisende ondergrondse omgevingen en voor de te transporteren schurende materialen
.

Meerdere Cat graafwerktuigen verkrijgbaar

Meerdere Cat graafwerktuigen en uitrustingsstukken verkrijgbaar met deze laadbak.

Productspecificaties voor 10,5 m³ (13.7 yd³) voor R3000H

Onderdeelnummer laadbakgroep 372-1680 372-1680
Machinemodel R3000H R3000H
Graafwerktuigen (GET) systeem Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Laadbakinhoud 13.7 yd³ 10.5 m³
Breedte laadbak over mes zonder GET 136 in 3454 mm
Gewicht – standaardlaadbak 13431 lb 6092 kg
Gewicht – laadbak met MWO GET 19577 lb 8880 kg
Gewicht – laadbak met BOHA GET 20254 lb 9187 kg
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET 20080 lb 9108 kg

Vergelijk 10,5 m³ (13.7 yd³) voor R3000H met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat stortbak

Cat stortbak