8,6 m³ (11.2 yd³) voor R2900 XE

Kiepbak 8,6 m³ (11.2 yd³) voor R2900 XE

8.6m3 (11.2 yds3) for R2900 XE

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Onderdeelnummer laadbakgroep
638-3511
638-3511
Machinemodel
R2900 XE
R2900 XE
Graafwerktuigen (GET) systeem
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock

Overzicht

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR DE TAAK

De Cat® bakken voor ondergrondse laders hebben dezelfde sterkte en robuustheid die u van elk Cat product mag verwachten. Ze zijn ontworpen voor optimale belastbaarheid en structurele betrouwbaarheid om uw kosten per ton te helpen verlagen.

Voordelen

Geoptimaliseerd laadbakontwerp

Het agressieve bakontwerp van Cat levert ongekende productiviteit in de meest veeleisende omstandigheden.

Duurzamer

De materialen, het ontwerp en de fabricage van de laadbak zijn speciaal gemaakt voor veeleisende ondergrondse omgevingen en voor de te transporteren schurende materialen
.

Meerdere Cat graafwerktuigen verkrijgbaar

Meerdere Cat graafwerktuigen en uitrustingsstukken verkrijgbaar met deze laadbak.

Productspecificaties voor 8,6 m³ (11.2 yd³) voor R2900 XE

Onderdeelnummer laadbakgroep 638-3511 638-3511
Machinemodel R2900 XE R2900 XE
Graafwerktuigen (GET) systeem Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Laadbakinhoud 11.2 yd³ 8.6 m³
Breedte laadbak over mes zonder GET 124 in 3154 mm
Gewicht – standaardlaadbak 10893 lb 4941 kg
Gewicht – laadbak met MWO GET 18927 lb 8585 kg
Gewicht – laadbak met BOHA GET 19343 lb 8774 kg
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET 19621 lb 8900 kg

Vergelijk 8,6 m³ (11.2 yd³) voor R2900 XE met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat stortbak

Cat stortbak