6,6 m³ (8.6 yd³) voor R1700 en R1700 XE

Kiepbak 6,6 m³ (8.6 yd³) voor R1700 en R1700 XE

6.6m3 (8.6 yds3) for R1700 & R1700 XE

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Onderdeelnummer laadbakgroep
467-1829
467-1829
Machinemodel
R1700 en R1700 XE
R1700 en R1700 XE
Graafwerktuigen (GET) systeem
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock

Overzicht

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR DE TAAK

De Cat® bakken voor ondergrondse laders hebben dezelfde sterkte en robuustheid die u van elk Cat product mag verwachten. Ze zijn ontworpen voor optimale belastbaarheid en structurele betrouwbaarheid om uw kosten per ton te helpen verlagen.

Voordelen

Geoptimaliseerd laadbakontwerp

Het agressieve bakontwerp van Cat levert ongekende productiviteit in de meest veeleisende omstandigheden.

Duurzamer

De materialen, het ontwerp en de fabricage van de laadbak zijn speciaal gemaakt voor veeleisende ondergrondse omgevingen en voor de te transporteren schurende materialen
.

Meerdere Cat graafwerktuigen verkrijgbaar

Meerdere Cat graafwerktuigen en uitrustingsstukken verkrijgbaar met deze laadbak.

Productspecificaties voor 6,6 m³ (8.6 yd³) voor R1700 en R1700 XE

Onderdeelnummer laadbakgroep 467-1829 467-1829
Machinemodel R1700 en R1700 XE R1700 en R1700 XE
Graafwerktuigen (GET) systeem Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Laadbakinhoud 8.6 yd³ 6.6 m³
Breedte laadbak over mes zonder GET 115 in 2926 mm
Gewicht – standaardlaadbak 8314 lb 3771 kg
Gewicht – laadbak met MWO GET 13591 lb 6165 kg
Gewicht – laadbak met BOHA GET 13889 lb 6300 kg
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET 14233 lb 6456 kg

Vergelijk 6,6 m³ (8.6 yd³) voor R1700 en R1700 XE met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat stortbak

Cat R1700 met stortbak

Cat R1700 met stortbak 2

Cat stortbak
Cat R1700 met stortbak
Cat R1700 met stortbak 2